ZHCUDG7A October   2025  – November 2025 TRF3302-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 PCB 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5修订历史记录

硬件

本节提供 EVM 的一般使用信息。

  1. 上电程序:
    1. 将直流电源的电流限制设置为 50mA。
    2. 将直流电源的电压设置在 1.8V 至 3.3V 之间。
    3. 验证电源已关断。
    4. 将电源线连接到 EVM 的 J1 连接器。
      1. 直流电源的正电源导轨连接到 J1 的引脚 1。
      2. 直流输出电源的接地连接到 J1 的引脚 2。
    5. 在 J2 的引脚 2 和引脚 3 之间连接跳线以使能 TRF3302-Q1。
    6. 现在打开直流电源。
      1. 从电源汲取的电源电流 (ICC) 约为 4mA 至 5mA。
    7. 如果电源电流低于 1mA,则验证器件未通过连接在 J2 引脚 1 和 2 之间的跳线禁用。
  2. 断电程序:
    1. 关闭电源。
    有关通用单音测试设置图说明,请参阅图 2-1。请注意,为清楚起见省略了一些元件,例如电源旁路电容器。
    TRF3302Q1EVM TRF3302Q1EVM 增益和输出 P1dB 的单音设置图 2-1 TRF3302Q1EVM 增益和输出 P1dB 的单音设置
  3. 单音测量设置建议:
    1. 连接到 EVM 的 RF_IN (ANT) SMA 连接器的射频信号发生器信号。此外,将频谱分析仪或射频功率计连接到 EVM 的 RF_OUT SMA 连接器。
    2. 要测试 EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 1.6GHz 的信号频率。
    3. 在 RF_IN(ANT) SMA 连接器参考平面向 TRF3302-Q1 的最大输入功率为 10dBm。
    4. 正确表征和补偿射频同轴 (coax) 电缆的插入损耗,以准确测量器件的增益、NF 和线性性能