ZHCUDF5B
May 2018 – November 2025
1
2
商标
4
1
DLP5531-Q1 电子元件 EVM 概述
1.1
DLP5531-Q1 电子元件 EVM 的组成
1.1.1
系统主板
1.1.1.1
LED 驱动器板
1.1.2
线缆
1.2
规格
1.2.1
电气规格
1.2.2
元件温度额定值
1.2.3
驱动器要求
1.2.4
视频规范
2
快速入门
2.1
套件组装说明
2.2
上电
2.2.1
软件设置
3
LED 驱动器
4
光学元件和机械装置
5
闪存编程步骤
6
SPI 和 I2C 时序
7
修订历史记录
2.2.1
软件设置
下载 DLPC230-Q1 Control Program 并进行安装 (
https://www.ti.com/mysecuresoftware
)。
安装 Total Phase Cheetah USB 适配器 (
http://www.totalphase.com/products/usb-driverswindows
)。
使用 DLPC230-Q1 Control Program 通过 Cheetah USB 转 SPI 适配器连接到系统并打开系统。
要连接系统,将 DLPC230-Q1 Host 设置为 SPI 并从下拉菜单中选择 Cheetah。
图 2-2
使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program #1 连接到 DLPC230-Q1 器件
选择“Connection Settings”以确认 SPI 配置与
表 1-2
中所述的系统主板开关设置相匹配。具体而言,SPI 模式和 CRC/Checksum 可能因开关设置而异。配置完成后,按“OK”。
图 2-3
使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program #2 连接到 DLPC230-Q1 器件
点击 Connect 按钮。绿色圆圈应亮起,表示已成功连接 Cheetah 适配器。