ZHCUDF5B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 电子元件 EVM 概述
    1. 1.1 DLP5531-Q1 电子元件 EVM 的组成
      1. 1.1.1 系统主板
        1. 1.1.1.1 ‎LED 驱动器板
      2. 1.1.2 线缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 驱动器要求
      4. 1.2.4 视频规范
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 上电
      1. 2.2.1 软件设置
  7. 3LED 驱动器
  8. 4光学元件和机械装置
  9. 5闪存编程步骤
  10. 6SPI 和 I2C 时序
  11. 7修订历史记录

电气规格

表 1-6 电气规格
参数最小值标称值最大值单位
输入
电压81218V
电源96W
LED 驱动器输出负载
电压
(每个 LED 通道)
312V
电流
(每个 LED 通道)
6(1)A
功率
(所有 LED 通道之和)
72W
风扇负载
电压12V
电流
(所有风扇通道之和)
1A
温度
工作 DMD 温度(2)-40105(3)°C
可以使用 8A,但必须注意确保各个元件和 PCB 不超过其最高温度。
必须注意确保各个元件和 PCB 在驱动大功率负载时不超过其最高温度。
部分元件的额定温度仅为 85°C。请参阅表 1-7 获取这些元件的列表。