ZHCUDF5B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 电子元件 EVM 概述
    1. 1.1 DLP5531-Q1 电子元件 EVM 的组成
      1. 1.1.1 系统主板
        1. 1.1.1.1 ‎LED 驱动器板
      2. 1.1.2 线缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 驱动器要求
      4. 1.2.4 视频规范
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 上电
      1. 2.2.1 软件设置
  7. 3LED 驱动器
  8. 4光学元件和机械装置
  9. 5闪存编程步骤
  10. 6SPI 和 I2C 时序
  11. 7修订历史记录

套件组装说明

图 2-1 显示了所有连接的示意图。

  1. 将前照灯驱动器接口电缆连接到系统主板 (J10) 和 LED 驱动器板 (J4)。
  2. 将主机 SPI 电缆连接到系统主板 (J2) 和 Cheetah 适配器。将 Cheetah 适配器的 USB 电缆连接到 PC。
  3. 将系统主板电源线连接到系统主板 (J11) 和 LED 驱动器板 (J1)。
  4. 将 LED 电源线连接到任何 LED 驱动器板 LED 端口(J7、J8、J9)。请注意,可以通过闪存设置禁用某些端口。默认情况下使用 LED 0 (J7)。
  5. 将风扇电源线连接到任何 LED 驱动器板风扇端口(J3、J5、J6)。确认 LED 驱动器板上的风扇开关 (SW1) 处于 ON 位置。
  6. 将 Micro HDMI 电缆连接到系统主板 (J3)。将 Micro HDMI 电缆连接到 PC HDMI 端口。
  7. 将电源输入电缆连接到 LED 驱动器板 (J2)。

 线缆连接图 2-1 线缆连接