ZHCUDF5B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 电子元件 EVM 概述
    1. 1.1 DLP5531-Q1 电子元件 EVM 的组成
      1. 1.1.1 系统主板
        1. 1.1.1.1 ‎LED 驱动器板
      2. 1.1.2 线缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 驱动器要求
      4. 1.2.4 视频规范
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 上电
      1. 2.2.1 软件设置
  7. 3LED 驱动器
  8. 4光学元件和机械装置
  9. 5闪存编程步骤
  10. 6SPI 和 I2C 时序
  11. 7修订历史记录

系统主板

系统主板包含以下端口和开关,请参阅图 1-1。

表 1-1 系统主板端口
原理图编号功能
J1主机 I2C、PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ
J2主机 SPI
J3Micro HDMI
J4OpenLDI(排线连接器)
J5光电二极管 1(1)
J6TPS99000-Q1 SPI 调试
J7光电二极管 2(1)
J8HUD 驱动器接口(1)
J9LED 热敏电阻(1)
J10前照灯驱动器接口
J11系统主板电源
前照灯应用中未使用的端口。未提供电缆。
表 1-2 系统主板开关
原理图编号/信号编号功能
SW1 (1)展频启用
关闭:禁用
开启:启用
SW1 (2)测试点 2
必须设置为 OFF 位置
SW2 (1)主机端口校验和选择
关闭:CRC
开启:校验和
SW2 (2)主机接口选择
关闭:主机 SPI
开启:主机 I2C
SW2 (3)主机 SPI 模式
关闭:模式 0 或 3
开启:模式 1 或 2
SW3在引导时停止
关闭:在引导时不停止(继续转到主应用程序)
开启:在引导时停止
SW4PROJ_ON
关闭:关闭系统
开启:打开系统
图 1-1 中开启状态在左侧
表 1-3 系统主板 LED 指示灯
原理图编号功能
D6(绿色)系统主板的输入电源(来自 LED 驱动器板)
关闭:未连接电源
开启:已连接电源
D7(绿色)PROJ_ON
关闭:系统关闭
开启:系统开启
D8(红色)HOST_IRQ
关闭:未将中断置为有效
开启:中断已被置为有效
 DLP5531-Q1 EVM 系统主板图 1-1 DLP5531-Q1 EVM 系统主板