ZHCUDF5B May 2018 – November 2025
TI 的 DLP® 技术可为汽车前照灯应用提供超高分辨率,并且完全可编程。DLP 技术的每个前照灯具有超过一百万寻址像素,其分辨率超过了现有自适应远光灯 (ADB) 技术的多个数量级。汽车制造商和一级供应商可以使用这种全新的可编程 ADB 解决方案,更大限度地提高驾驶员的亮度,同时更大限度地减少对向车辆的眩光和高光交通标志产生的反射。DLP 技术可与任何光源(包括 LED 和激光照明)配合使用,并使设计人员能够在道路上实现更精确的光分布,并可通过可编程软件控制可定制的光束模式。汽车制造商和一级供应商可以通过此解决方案部分或完全降低单个像素的亮度,为创建能够让驾驶员在任何情况下保持远光灯打开的前照灯系统铺平了道路。
DLP5531-Q1 电子元件评估模块 (EVM),可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块集一组元件(包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1)于一体,可提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的高效系统。在实验室环境中配合使用光学元件、视频输入源和计算机或其他控制方式,可使用该评估模块演示以下特性:
![]() |
此设计采用了 HDMI® 技术。 |