ZHCUDF5B May 2018 – November 2025
电路板和大多数电路板元件的额定工作温度是 –40°C 至 105°C,包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1。
一些板载元件(如开关、连接器和指示灯 LED)不满足该温度额定值。表 1-7 列出了额定温度不在 –40°C 和 105°C 之间的所有 EVM 元件的规格。请参阅 EVM 物料清单,查看 EVM 设计中所用各元件的温度规格。
| 电路板 | 参考 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统主板 | D6,D7 | LTST-C171KGKT | Lite-On | LED,绿色,0805 | -55 | 85 |
| 系统主板 | D8 | LTST-C171KRKT | Lite-On | LED,红色,0805 | -55 | 85 |
| 系统主板 | J3 | 685119248123 | Wurth | 连接器,micro HDMI,直角 | -40 | 85 |
| 系统主板 | SW1 | CVS-02TB | Copal Electronics Inc | 开关,DIP,滑动式,2 位,1mm,6V | -40 | 85 |
| 系统主板 | SW2 | CVS-03TB | Copal Electronics Inc | 开关,DIP,滑动式,3 位,1mm,6V | -40 | 85 |
| 系统主板 | SW3 | CVS-01TB | Copal Electronics Inc | 开关,DIP,滑动式,1 位,1mm,6V | -40 | 85 |
| 系统主板 | SW4 | GT12MSCBE | C&K 比较器 | 开关,SPST,鸥翼式 | -30 | 85 |
| 系统主板 | U4、U6、U12、U503、U505 | PCMF2HDMI2SZ | Nexperia | 共模扼流圈,4 路,SMD,ESD | -40 | 85 |
| 系统主板 | U504 | TFP401AIPZPRQ1 | 德州仪器 (TI) | IC PanelBus DVI 接收器,100-HTQFP | -40 | 85 |
| LED 驱动器 | SW1 | G3T12AH-R | NKK 开关 | 开关、SPDT、28V、100mA | -30 | 85 |
系统主板和 LED 驱动器 PCB 的 UL 火焰等级最高为 130°C。
DLP5531-Q1 电子元件 EVM 不是量产设计。其仅用于评估目的。