使用以下列表来设置 EVM 测试设备,如下图所示:
- 请按照 表 2-2 的说明安装或自定义 EVM 跳线连接。
每组接头只能安装 1 个分流器:JP8-JP11、JP12-JP15、JP17-JP20,分别用于设置默认电芯数、电芯电压和预充电/终止电流。在 POR 时从 VIN 或电池或者在 ILIM_HIZ 被拉至高电平后读取引脚并设置寄存器默认值。电芯数和电压乘积用于设置默认的电池稳压电压和最小系统电压。
- 将 PS #1 设置为 12V 直流、3A 电流限值,然后关闭电源。
- 将 PS#1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J2(VPWR 和 PGND)。
- 将电压表跨接在 TP10 (VIN_K) 和任何 AGND 测试点之间,或跨接在 J2 两端。
- 打开 Load #1,设置为恒压模式并将输出设置为 5V,然后禁用负载。
- 将电压表跨接在 TP15 和 TP16 之间以测量 ACx 检测电阻两端的电压。测量值除以检测电阻即可得到 IIN_REV 输入/输出电流。
- 将电压表跨接在 TP14 (SRN) 和任何 AGND 测试点之间,或跨接在 J3 两端,测量电池电压。
- 将电压表跨接在 TP8 和 TP9 之间以测量 SRx 检测电阻两端的电压。测量值除以检测电阻即可得到电池电流。
- 使用 USB 电缆将 EV2400 或EV2500 USB 接口板连接到计算机,使用 4 引脚电缆从 I2C 端口连接到 J5。