ZHCUDF0 September 2025
BMS083 PCB 是一个完整的充电器评估模块,用于 BQ2569X/9X-Q1 系列电池和超级电容器充电器。BQ2569X/9X-Q1 系列 IC 是 I2C 控制的单节电池充电器 IC,既可以在正向/充电/灌电流模式下运行,也可以在反向/OTG/拉电流模式下运行。一些衍生型号 IC 还具有正向和反向旁路(直通)模式。
本用户指南提供了 BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 的详细测试说明。此外还包括对必要设备、设备设置和流程的说明。参考文档包含印刷电路板布局布线、原理图和物料清单 (BOM)。
除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 EVM、BQ2569X/9X-Q1EVM、BMS083 以及术语评估模块与 BMS083 评估模块具有相同的含义。
![]() | 注意 | 注意:表面高温。 接触会导致烫伤。 请勿触摸! |