按照以下步骤使用每个 ILIM_HIZ、CELLS、VCHG 和 ICHG 引脚电阻器的 EVM 默认设置进行正向/充电模式验证:
- 仅对于 BQ25690EVM REVA:如果不使用外部热敏电阻,请短接 JP4 的引脚 1-2 以连接 10kΩ 电阻器作为热敏电阻。
- 如果尚未打开 PS #1,则将其打开并设置为 12V。在 EVM 软件中,点击两次“Read/Read All registers”。验证
- 所有故障和状态寄存器都没有报告任何故障状况。
-
PG_STAT 报告电源正常
-
CHARGE_STAT 读取快速充电
-
STAT LED 亮起且不闪烁
- 要确认预充电调节,请按如下方式进行 DMM 测量:
- 测量 → V(BAT)(SRN-TP14 和 AGND)= 5V ±0.1V。
- 测量 → I(BAT) = 100mA ±50mA。
- 要确认电池快速充电电流调节,请将负载 1 增加至 7.6V 并按如下方式进行 DMM 测量:
- 测量 → V(BAT)(BAT-TP13 和 AGND)= 7.6V ±0.1V。
- 测量 → I(BAT) = 1A ±100mA。
- 要确认输入电流限制操作,请在 EVM 软件中,将 IINDPM 电流降为 500mA,然后进行 DMM 测量(如果准确,则进行 PS #1 测量),如下所示: