ZHCUDF0 September 2025
执行以下步骤进行通信验证:
在 Chip Multi-bit 部分中,将 Watchdog 设置为 Disable
在 Chip Single-bit 部分中,设置 EN_CHG 尚未生效(请注意,/CE 位会覆盖 EN_CHG 位)。
如果需要比电芯、VCHG 和/或 ICHG 电阻器设置值更高的电芯数、调节电压、最小系统电压和/或预充电/终止电流,请点击 Forward Single-bit 部分中的相应覆盖位。CELLS_PIN 寄存器位于 Forward Multi-bit 部分。SYSMIN、VREG 和 ICHG 寄存器在 16 位选项卡上。
将 SYSMIN、VREG 和/或 ICHG 寄存器设置为所需的设置。