ZHCUDF0 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器通信验证
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

跳线信息

表 2-2 中列出了此 EVM 上提供的跳线和分流器安装装置及其相应的说明。

表 2-2 EVM 天线和分流器安装装置
插孔 说明 BQ25690 默认分流设置
JP1 CE 引脚接地,以启用充电。当移除时,CE 引脚会上拉,以便禁用充电 已安装
JP2 未使用 未使用
JP3 REGN 与 TS 电阻分压器网络连接。这必须保持连接状态以防止 TS 故障。 已安装
JP4 设置热敏电阻 NORMAL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TNORMAL (T2-T3) 温度区域。使用外部连接的热敏电阻时移除此跳线。 已安装
JP5 设置 ILIM_HIZ 引脚为 500mA。连接此分流器以将外部输入电流限制设置为 500mA。 未安装
JP6 ILIM_HIZ 引脚设置为 1.5A。安装此分流器可将外部输入电流限值设置为 1.5A。 已安装
JP7 连接 STAT 引脚和 LED 指示器。指示当前充电器状态。LED 亮起 = 正在充电。LED 熄灭 = 充电终止。LED 闪烁 = 充电故障。 已安装
JP8 1S,VSYSMIN = 3.5V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 1S。 未安装
JP9(1.2) 2S,VSYSMIN = 6.2V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 2S。 已安装
JP9(2.3) 3S,VSYSMIN = 9.3V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 3S。 未安装
JP10(1.2) 4S,VSYSMIN = 12.4V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 4S。 未安装
JP10(2.3) 5S,VSYSMIN = 15.5V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 5S。 未安装
JP11(1.2) 6S,VSYSMIN = 18.6V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 6S。 未安装
JP11(2.3)

7S,VSYSMIN = 18.6V 的 CELL 引脚设置。连接此引脚以将充电器默认设置配置为 7S。

未安装
JP12 设置 VCHG 引脚为 3.5V/节。连接可将充电器默认设置配置为 3.5V/节 未安装
JP13(1.2) 设置 VCHG 引脚为 3.6V/节。连接可将充电器默认设置配置为 3.3V/节 未安装
JP13(2.3) 设置 VCHG 引脚为 4.0V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.0V/节 未安装
JP14(1.2) 设置 VCHG 引脚为 4.1V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.1V/节 未安装
JP14(2.3) 设置 VCHG 引脚为 4.2V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.2V/节。 已安装
JP15(1.2) 设置 VCHG 引脚为 4.3V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.3V/节。 未安装
JP15(2.3) 设置 VCHG 引脚为 4.35V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.35V/节。 未安装
JP16 3.3V LDO 输出连接,用于提供板载上拉电源轨。 已安装
JP17 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 0.1A,IPRECHG = 40mA,ITERM = 40mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 0.1A 未安装
JP18(1.2) 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 0.5A,IPRECHG = 60mA,ITERM = 60mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 0.5A 未安装
JP18(2.3) 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 1.0A,IPRECHG = 100mA,ITERM = 100mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 1.0A 已安装
JP19(1.2) 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 1.5A,IPRECHG = 160mA,ITERM = 160mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 1.5A 未安装
JP19(2.3) 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 2.0A,IPRECHG = 200mA,ITERM = 200mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 2.0A 未安装
JP20(1.2) 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 2.5A,IPRECHG = 260mA,ITERM = 260mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 2.5A 未安装
JP20(2.3) 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 3.3A,IPRECHG = 340mA,ITERM = 340mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 3.3A 未安装
JP21 3.3V LDO 输入将通过 VPWR 与 BAT 之间的二极管 OR 连接。 已安装
JP22 I2C SCL 和 SDA 连接到板载 3.3V 上拉电源轨。 未安装
JP23

在 E-2 板上,若需使用 VIN 引脚有效电压进入 HiZ 高阻态模式,请安装分流器将 ILIM_HIZ 引脚拉至 3.3V 上拉电压。要设置 ILIM=3.3A 最大值,请移除 JP5、JP6 和 JP23 分流器,然后将 ILIM_HIZ 引脚从 JP23[1] 或 TP11 连接到 GND。

未安装