ZHCUDE6C April 2018 – October 2025 AM5746 , AM5748 , AM5749
开发人员可以根据需要单独启用 GPIO 引脚,作为输出和/或输入。可以将当前未分配用于其他外设的大多数 LVCMOS 引脚定义为 GPIO 引脚。表 2-5是对原理图以及引脚多路复用工具中建议设置的补充。列出了定义的每个 GPIO 引脚及相关的引脚名称、焊球编号和模式。最后一列列出了连接的可用物理上拉 (PU) 或下拉 (PD) 电阻器,或者在为 AM574x IDK EVM 提供的 pinmux 文件中定义的建议内部上拉或下拉电阻器。
| 引脚名称 | GPIO 编号 | 引脚编号 | IDK 网络名称/功能 | 方向 | 上拉/ 下拉 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCASP2_AXR4 | GPIO1_4 | D15 | AM57XX_INDETHER_LED0_YEL | 输出 | EXT PD |
| MCASP2_AXR7 | GPIO1_5 | A17 | AM57XX_INDETHER_LED1_YEL | 输出 | EXT PD |
| MCASP2_AXR6 | GPIO2_29 | B17 | AM57XX_INDETHER_LED1_GRN | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D6 | GPIO3_10 | AG6 | AM57XX_STATUSLED1_RED | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D7 | GPIO3_11 | AH4 | AM57XX_STATUSLED0_GRN | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D8 | GPIO3_12 | AG4 | AM57XX_STATUSLED0_YEL | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D10 | GPIO3_14 | AG3 | TOUCH_INT | 输入 | INT PU |
| VIN1A_D12 | GPIO3_16 | AF2 | GPIO_AM572X_USB2_ID | 输入/输出 | EXT PU |
| VIN1A_D13 | GPIO3_17 | AF6 | AM57XX_INDETHER_LED3_GRN | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D14 | GPIO3_18 | AF3 | AM57XX_INDETHER_LED3_YEL | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D15 | GPIO3_19 | AF4 | AM57XX_GPIO_IND_LDn | 输出 | EXT PU |
| VIN1A_D17 | GPIO3_21 | AE3 | GPIO_VPP_PWR_EN | 输出 | EXT PD |
| VIN1A_D18 | GPIO3_22 | AE5 | GPIO_PCIE_RSTDRVn | 输出 | INT PD |
| VIN1A_D19 | GPIO3_23 | AE1 | GPIO_PCIE_SWRSTn | 输出 | INT PU |
| VIN1A_D22 | GPIO3_26 | AD2 | GPIO_USB2_VBUS_DET | 输入 | EXT PU |
| VIN2A_CLK0 | GPIO3_28 | E1 | PRU1ETH0_INTn | 输入 | INT PU |
| VIN2A_DE0 | GPIO3_29 | G2 | PRU1ETH1_INTn | 输入 | INT PU |
| VIN2A_FLD0 | GPIO3_30 | H7 | PRU2ETH0_INTn | 输入 | INT PU |
| VIN2A_HSYNC0 | GPIO3_31 | G1 | PRU2ETH1_INTn | 输入 | INT PU |
| VIN1A_D5 | GPIO3_9 | AH5 | AM57XX_INDETHER_LED0_GRN | 输出 | EXT PD |
| VIN2A_VSYNC0 | GPIO4_0 | G6 | AM57XX_STATUSLED0_RED | 输出 | EXT PD |
| VOUT1_FLD | GPIO4_21 | B11 | eMMC_RSTn | 输出 | EXT PU |
| MCASP1_ACLKR | GPIO5_0 | B14 | GB_ETH0_INTn | 输入 | EXT PU |
| MCASP1_FSR | GPIO5_1 | J14 | GB_ETH1_INTn | 输入 | EXT PU |
| MCASP1_AXR2 | GPIO5_4 | G13 | PCIE_CRDPRESENT | 输入 | EXT PU |
| MCASP1_AXR3 | GPIO5_5 | J11 | PCIE_WAKEn | 输入 | EXT PU |
| MCASP1_AXR4 | GPIO5_6 | E12 | GPIO_PRU1_ETH0_RESETn | 输出 | EXT PU |
| MCASP1_AXR5 | GPIO5_7 | F13 | GPIO_PRU1_ETH1_RESETn | 输出 | EXT PU |
| MCASP1_AXR6 | GPIO5_8 | C12 | GPIO_PRU2_ETH0_RESETn | 输出 | EXT PU |
| MCASP1_AXR7 | GPIO5_9 | D12 | GPIO_PRU2_ETH1_RESETn | 输出 | EXT PU |
| GPIO6_14 | GPIO6_14 | E21 | CAM_ENn | 输出 | 摄像头板上的 PU/PD |
| GPIO6_15 | GPIO6_15 | F20 | GPIO_TOUCH_RESETn | 输出 | EXT PU |
| GPIO6_16 | GPIO6_16 | F21 | PMIC_INT | 输入 | INT PU |
| XREF_CLK2 | GPIO6_19 | B26 | AM57XX_INDETHER_LED0_RED | 输出 | EXT PD |
| MCASP2_AXR5 | GPIO6_7 | B16 | AM57XX_INDETHER_LED1_RED | 输出 | EXT PD |
| SPI1_CS0 | GPIO7_10 | A24 | AM57XX_INDETHER_LED2_YEL | 输出 | EXT PD |
| SPI1_CS1 | GPIO7_11 | A22 | AM57XX_INDETHER_LED3_RED | 输出 | EXT PD |
| UART1_RXD | GPIO7_22 | B27 | AM57XX_STATUSLED1_YEL | 输出 | EXT PD |
| UART1_TXD | GPIO7_23 | C26 | AM57XX_STATUSLED1_GRN | 输出 | EXT PD |
| SPI1_SCLK | GPIO7_7 | A25 | AM572X_HAPTICS_TRIG | 输出 | EXT PD |
| SPI1_D1 | GPIO7_8 | F16 | AM57XX_INDETHER_LED2_GRN | 输出 | EXT PD |
| SPI1_D0 | GPIO7_9 | B25 | AM57XX_INDETHER_LED2_RED | 输出 | EXT PD |