ZHCUDE6C April 2018 – October 2025
每个 AM574x IDK EVM 都有唯一序列号。此序列号印在 IDK 上的贴纸上,并编程到通过 I2C 总线连接到 AM5748 处理器的 SEEPROM 存储器件中。SEEPROM 还包含电路板详细信息,例如板类型、版本、配置等。此信息用应用软件可以读取的已知格式存储在 SEEPROM 开头的结构中。这些值全部通过每个字段中第一个字符存储,或通过每个字段中存储在最低可寻址位置的 MSB 存储。表 2-3 列出此接头定义中的所有字段。
| 名称 | 大小(字节) | 内容 |
|---|---|---|
| 接头 | 4 | MSB 0xEE3355AA LSB |
| 电路板名称 | 8 | ASCII “AM574” = AM574x 工业开发套件 EVM 中的电路板名称。 |
| 版本 | 4 | ASCII“1.3A”中的电路板的硬件版本代码 = 修订版 01.3A |
| Serial Number | 12 | 电路板的序列号。这是一个包含 12 个字符的字符串,即:WWYY4P47nnnn,其中 WW = 生产年份的 2 位数周数,YY = 生产的 2 位数年份, nnnn = 递增的电路板编号。 |
| 配置选项 | 32 | 显示此电路板上的配置设置的代码。保留。 |
| 以太网 MAC 地址 #0 | 6 | 分配给 AM574x IDK EVM 的以太网 MAC 地址 #0。这是可以用于工业接口端口的地址块中的第一个地址。 |
| 以太网 MAC 地址 #5 | 6 | 分配给 AM574x IDK EVM 的以太网 MAC 地址 #5。这是可以用于工业接口端口的 6 个连续地址块中的最后一个地址。 |
| 可用 | 32696 | 可以用于存储其他非易失性代码/数据的用户空间。 |