ZHCUDE6C April 2018 – October 2025
AM574x IDK EVM 包含多条连接到处理器上主端口的 I2C 总线。每条总线包含一个或多个 I2C 从器件,它们必须具有唯一的地址以防止争用。表 2-1 和表 2-2 分别列出了连接到总线 I2C1 和 I2C2 的 I2C 从器件的地址。
| I2C 从器件 | 地址 |
|---|---|
| TPS590377 PMIC,U3 | 0x58、0x59、0x5A、0x5B、0x12 |
| 摄像头接头,J9 | 未定义 |
| CDCE913 以太网时钟发生器 A,U23 | 0x65 |
| TPIC2810 工业输出驱动器,U89 | 0x60 |
| LCD 面板驱动程序 TC358778,U73 | 0x0E |
| 触摸屏 FPC 连接器,J17 | — |
| ID 存储器 SEEPROM,U33 | 0x50 |
| PCIe 卡连接器,J22 | 未定义 |
| 扩展连接器,J21 | 未定义 |
| I2C 从器件 | 地址 |
|---|---|
| HDMI 桥接器,U46 | — |
| CDCE913 以太网时钟发生器 B,U25 | 0x65 |
SCL/SDA 名称在 AM57xx 器件上的 HDMI DDC 端口和 I2C2 端口之间交换 – I2C2 与 U25 的原理图连接必须反向。