ZHCUDE6C April   2018  – October 2025

 

  1.   1
  2. 1使用前必读
    1. 1.1 关于本手册
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  3.   商标
  4.   6
  5. 2AM5724x 工业开发套件 (IDK) 评估模块 (EVM) 硬件
    1. 2.1  简介
      1. 2.1.1 说明
      2. 2.1.2 REACH 合规性
      3. 2.1.3 系统视图
    2. 2.2  功能说明
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 时钟
      3. 2.2.3 复位信号
    3. 2.3  电源
      1. 2.3.1 供电方
      2. 2.3.2 TPS6590379 PMIC
      3. 2.3.3 AVS 控制
      4. 2.3.4 其他电源
    4. 2.4  配置/设置
      1. 2.4.1 启动配置
      2. 2.4.2 I2C 地址分配
      3. 2.4.3 SEEPROM 接头
      4. 2.4.4 JTAG 仿真
    5. 2.5  支持的存储器
      1. 2.5.1 DDR3L SDRAM
      2. 2.5.2 SPI NOR 闪存
      3. 2.5.3 板身份存储器
      4. 2.5.4 SD/MMC
      5. 2.5.5 eMMC NAND 闪存
    6. 2.6  以太网端口
      1. 2.6.1 PRU-ICSS 上的 100Mb 以太网端口
      2. 2.6.2 千兆位 (1000Mb) 以太网端口
    7. 2.7  USB 端口
      1. 2.7.1 处理器 USB 端口 1
      2. 2.7.2 处理器 USB 端口 2
      3. 2.7.3 FTDI USB 端口
    8. 2.8  PCIe
    9. 2.9  视频输入与输出
      1. 2.9.1 摄像头
      2. 2.9.2 HDMI
      3. 2.9.3 LCD
    10. 2.10 工业接口
      1. 2.10.1 Profibus
      2. 2.10.2 DCAN
      3. 2.10.3 RS-485
    11. 2.11 用户界面
      1. 2.11.1 三色 LED
      2. 2.11.2 工业输入
      3. 2.11.3 工业输出 / LED
    12. 2.12 引脚使用说明
      1. 2.12.1 功能接口映射
      2. 2.12.2 GPIO 引脚映射
    13. 2.13 电路板连接器
    14. 2.14 EVM 重要声明
  6. 3AM5724x IDK EVM 中已知的缺陷
    1. 3.1  电源解决方案不足以完全满足 PCIe 插件卡要求
    2. 3.2  AM574x IDK EVM 不支持 eMMC HS200 模式
    3. 3.3  PCIe PERSTn 线路在启动时未处于正常状态
    4. 3.4  EDIO 连接器 J4 和 J7 应支持 PRU1 和 PRU2 的实时调试
    5. 3.5  HDQ 实施不正确
    6. 3.6  在电源通电期间拔下后再重新插入电源插头可能会造成损坏
    7. 3.7  PMIC 的软件关断不起作用
    8. 3.8  PMIC 实现方案不支持所需的 SOC 关断序列
    9. 3.9  USB 端口提供 UART 控制台和 XDS100 仿真,该端口与 EVM 电路板电源不隔离
    10. 3.10 摄像头接头处需要 47µf 电容器
    11. 3.11 去耦电容器未体现 AM574x PDN 的建议
    12. 3.12 CCS 系统复位失败
    13. 3.13 AM574x IDK EVM 设计含有两个可能不必要的钳位电路
    14. 3.14 连接到 osc0 的晶体需要具有 50ppm 或更高的长期精度
    15. 3.15 软件必须针对 0pf 负载电容对 CDCE913 进行编程
    16. 3.16 U9 和 U15 的 PHY 地址 LSB 可能会错误地锁存
  7. 4修订历史记录

电源解决方案不足以完全满足 PCIe 插件卡要求

AM574x IDK EVM 支持与 PCIe x1 插件卡兼容。它不符合 PCIe 卡机电 (CEM) 规范。具体而言,电路板不提供 CEM 建议的电源。它在 3.3V/3.3V_AUX 输入引脚上提供高达 0.5A 的电流,在 12V 输入引脚上提供高达 0.5A 的电流。此外,实施的根复合体设计不支持卡的热插拔。