ZHCUDE4B December   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 主要特性
  6. 2信息娱乐扩展板概述
    1. 2.1 信息娱乐扩展板标识
    2. 2.2 信息娱乐扩展板元件标识
  7. 3信息娱乐扩展板 - 用户设置/配置
    1. 3.1 信息娱乐扩展板与 CP 板连接
      1. 3.1.1 电路板组装过程
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 EVM 复位/中断按钮
    4. 3.4 EVM 配置 DIP 开关
  8. 4信息娱乐扩展板硬件架构
    1. 4.1  信息娱乐扩展板硬件顶层图
    2. 4.2  扩展连接器
    3. 4.3  电路板 ID EEPROM
    4. 4.4  音频编解码器接口
      1. 4.4.1 端口映射
    5. 4.5  FPD link 解串器接口(音频)
    6. 4.6  DIR 接口
    7. 4.7  DIT 接口
    8. 4.8  传统音频/JAMR3 连接器
    9. 4.9  VIN/VOUT 多路复用器选择
    10. 4.10 HDMI 接口桥接器
    11. 4.11 FPD Link 显示串行器接口
    12. 4.12 并行相机接口
      1. 4.12.1 相机时钟
      2. 4.12.2 LI 相机模块连接器
      3. 4.12.3 OV 相机模块连接器
  9. 5Jacinto7 EVM 接口/IO 映射
    1. 5.1 接口映射
    2. 5.2 信息娱乐板 GPIO 映射
    3. 5.3 I2C 地址映射
  10. 6修订历史记录

FPD Link 显示串行器接口

FPD Link III 串行器 IC DS90UB921 用于将来自 SOC 的 24 位 RGB 信号视频信号转换成 FPD link III 信号。串行 FPD link III 输出端接至 HSD 连接器(制造商器件型号:D4S20G-400A5-C)。要将 VOUT 信号从 SOC 路由到默认 HDMI 发送器的 FPD 链路串行器,请参见表 4-9 和节 5.2。

J7 SOC 的 I2C 信号用来控制和配置显示串行器。ID[X] 引脚上提供了一个 30.9 KΩ 上拉电阻器和一个 95.3KΩ 下拉电阻器,以将 7‘b I2C 地址设为 0x1A。

使用电源开关 TPS1H100AQPWPRQ1 为 HSD 连接器提供 +12V 电源,从而为 FPD Link-III 显示板供电。电源开关通过 GPIO 扩展器信号 (PWR_SW_UB921) 进行控制。信息娱乐系统板上有一个可选的时钟清除器电路(制造商器件型号:CDCE813-Q1),清理来自 CP 板的输入时钟信号并将其传递给 FPD link III 串行器。

 FPD Link 串行器的可选时钟清除器图 4-12 FPD Link 串行器的可选时钟清除器
 FPD Link 显示串行器接口图 4-13 FPD Link 显示串行器接口