ZHCUDE4B December 2019 – October 2025
TI 的 HDMI 发送器 IC(制造商器件型号:TFP410-PAP)用于将 24 位 RGB 视频信号从 SOC 的 VOUT 端口转换为 HDMI 输出信号。HDMI 发送器芯片的输出端接至 HDMI 连接器(制造商器件型号:10029449-001RLF),方法是连接合适的滤波器和 ESD 电路。
使用电流限制负载开关 TPD12S016PWR 为 HDMI 连接器提供 +5V 电源,以对 HDMI 控制器提供电流限制和整体 ESD 保护。电流限制负载开关通过 GPIO 扩展器信号 (HDMI_DDC_OE) 来控制。DDC 信号使用标准 I2C 电平转换器 PCA9306DCT 通过 TPD12S016 进行电平转换,以提高驱动强度。
图 4-11 HDMI 接口桥接器