ZHCUDE4B December   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 主要特性
  6. 2信息娱乐扩展板概述
    1. 2.1 信息娱乐扩展板标识
    2. 2.2 信息娱乐扩展板元件标识
  7. 3信息娱乐扩展板 - 用户设置/配置
    1. 3.1 信息娱乐扩展板与 CP 板连接
      1. 3.1.1 电路板组装过程
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 EVM 复位/中断按钮
    4. 3.4 EVM 配置 DIP 开关
  8. 4信息娱乐扩展板硬件架构
    1. 4.1  信息娱乐扩展板硬件顶层图
    2. 4.2  扩展连接器
    3. 4.3  电路板 ID EEPROM
    4. 4.4  音频编解码器接口
      1. 4.4.1 端口映射
    5. 4.5  FPD link 解串器接口(音频)
    6. 4.6  DIR 接口
    7. 4.7  DIT 接口
    8. 4.8  传统音频/JAMR3 连接器
    9. 4.9  VIN/VOUT 多路复用器选择
    10. 4.10 HDMI 接口桥接器
    11. 4.11 FPD Link 显示串行器接口
    12. 4.12 并行相机接口
      1. 4.12.1 相机时钟
      2. 4.12.2 LI 相机模块连接器
      3. 4.12.3 OV 相机模块连接器
  9. 5Jacinto7 EVM 接口/IO 映射
    1. 5.1 接口映射
    2. 5.2 信息娱乐板 GPIO 映射
    3. 5.3 I2C 地址映射
  10. 6修订历史记录

FPD link 解串器接口(音频)

信息娱乐扩展板使用 FPD link III 解串器 IC(制造商器件型号:DS90UB926QSQE)用于从 FPD-Link 接口恢复音频信号。解串器可恢复多达八个数字音频通道,包括数字链路上的帧同步和 I2S 通道。HSD 连接器(制造商器件型号:D4S20G-400A5-C)用于接收输入信号。

恢复的八个音频数据信号和 AFSX 通过 CP 板 B-B 连接器直接连接至 J7 SoC 的 McASP 端口。来自解串器的 I2S 信号通过信息娱乐板上的 DIR/FPDLink MUX 选择 IC (U17) 连接至 J7 SoC 的 McASP 端口。有关通过 GPIO 扩展器选择 MUX 通道的信息,请参阅节 5.2。

 DIR/FPDLink 多路复用器选择图 4-4 DIR/FPDLink 多路复用器选择

来自 SOC 的 I2C 信号用于控制/配置解串器和远程器件。ID[X] 引脚上提供了一个 57.6KΩ 上拉电阻器和一个 121K 下拉电阻器,以将 7'b I2C 地址设为 0x3B。

为解串器设置的默认模式是 mode0。有关设置不同模式的电阻器填充选项,请参阅图 4-5。

使用电源开关 TPS1H100AQPWPRQ1 为 HSD 连接器提供 +12V 电源,从而为外部板供电。默认情况下,电源开关处于关闭状态,可以通过 GPIO 扩展器信号 (PWR_SW_UB926) 启用。

 FPD Link 解串器接口图 4-5 FPD Link 解串器接口