ZHCUDE4B December   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 主要特性
  6. 2信息娱乐扩展板概述
    1. 2.1 信息娱乐扩展板标识
    2. 2.2 信息娱乐扩展板元件标识
  7. 3信息娱乐扩展板 - 用户设置/配置
    1. 3.1 信息娱乐扩展板与 CP 板连接
      1. 3.1.1 电路板组装过程
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 EVM 复位/中断按钮
    4. 3.4 EVM 配置 DIP 开关
  8. 4信息娱乐扩展板硬件架构
    1. 4.1  信息娱乐扩展板硬件顶层图
    2. 4.2  扩展连接器
    3. 4.3  电路板 ID EEPROM
    4. 4.4  音频编解码器接口
      1. 4.4.1 端口映射
    5. 4.5  FPD link 解串器接口(音频)
    6. 4.6  DIR 接口
    7. 4.7  DIT 接口
    8. 4.8  传统音频/JAMR3 连接器
    9. 4.9  VIN/VOUT 多路复用器选择
    10. 4.10 HDMI 接口桥接器
    11. 4.11 FPD Link 显示串行器接口
    12. 4.12 并行相机接口
      1. 4.12.1 相机时钟
      2. 4.12.2 LI 相机模块连接器
      3. 4.12.3 OV 相机模块连接器
  9. 5Jacinto7 EVM 接口/IO 映射
    1. 5.1 接口映射
    2. 5.2 信息娱乐板 GPIO 映射
    3. 5.3 I2C 地址映射
  10. 6修订历史记录

音频编解码器接口

信息娱乐扩展板有两个 TI 的汽车音频编解码器 IC(制造商器件型号:PCM3168A-Q1),每个都支持三个立体声输入和四个立体声输出。外部音频输入和输出信号用适当的滤波器电路端接至 3.5mm 堆叠式音频插孔(立体声模式,制造商器件型号:STX-4235-3/3-N)。

TI 的音频 OPAMP(制造商器件型号:OPA2322AI)用于将单端信号转换为差分信号以及将差分信号转换为单端信号。MODE 引脚保持低电平,以选择 I2C 作为控制接口,并且编解码器通过 I2C 接口进行配置。编解码器–B 和编解码器-A 的默认 I2C 地址分别设置为 0x46 和 0x47。器件复位由 I2C GPIO 扩展器进行控制。

可以针对有源麦克风和无源麦克风来配置麦克风输入端口,也可以针对线路输入进行配置。此输入端口配置可通过电阻器选项进行设置,如表 4-4 所示。

表 4-4 用于编解码器 A 及编解码器 B 的 MIC I/P 端口配置
安装删除
无源麦克风
(默认)
偏置 + 前置放大器R2、R3、R5、R6R1、R4
有源麦克风仅偏置R1、R2、R4、R5R3、R6
线路输入无偏置/前置放大器R1、R4R2、R3、R5、R6