ZHCUDE1A November 2019 – October 2025
图 1-3 中显示的照明驱动器 PCB 由控制器 PCB 通过排线进行控制。电力可从实验室电源输入到照明驱动器。照明驱动器提供反向偏置保护并通过单独的电缆为控制器 PCB 供电。照明驱动器具有用于 1 至 3 个照明器的输出。这些照明器通常是 LED,但也可以使用其他照明器。有关该 EVM 的输入和输出规格,请参阅节 1.2.2。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。

表面高温。接触可致烫伤。请勿触摸!
图 1-3 EVM 照明驱动器 PCB照明驱动器 PCB 包含表 1-4 中列出的端口。
| 原理图编号 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 风扇输出 |
| J2 | 风扇输出 |
| J3 | 风扇 PWM 输入 |
| J5 | LED3 照明器输出(未使用) |
| J6 | 控制器电源 |
| J7 | LED1 照明输出 |
| J8 | 输入功率 |
| J501 | LED2 照明输出(未使用) |
| J502 | 控制器转驱动器控制接口 |