ZHCUDE1A November   2019  – October 2025 DLP5534-Q1 , DLPC230-Q1 , DLPC231-Q1 , TPS99000-Q1

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 光学规格
      2. 1.2.2 电气规格
      3. 1.2.3 元件温度额定值
      4. 1.2.4 输入视频规格
      5. 1.2.5 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3修订历史记录

光学规格

DLP5534PROJQ1 EVM 采用 Luminus CBM-25X-UV 型号的 405nm LED。表 1-6 中列出了投影仪的光学规格。各项光学元件已针对高亮度进行了优化。如果需要更高的对比度,可将光学元件设计为具有更高的 f/#,但会伴随一定程度的亮度损失。

表 1-6 光学规格
参数最小值标称值最大值单位
光输出功率2.7W
LED 中心波长405nm
f/#2.0
投射比(距离/宽度)2.5
焦点范围(距离)300900mm
光学偏移120%
对比度(全亮/全暗)950:1
警告:

接触后可能会刺激眼睛或皮肤。请使用适当的屏蔽。请勿直视工作灯。可能导致眼部受伤。