ZHCUDE1A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 光学规格
      2. 1.2.2 电气规格
      3. 1.2.3 元件温度额定值
      4. 1.2.4 输入视频规格
      5. 1.2.5 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3修订历史记录

控制器 PCB

图 1-2 中显示的控制器 PCB 包括 DLP5534-Q1 DMD、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1。该控制器支持来自 HDMI 或 OpenLDI 接口的视频输入,并提供格式化和控制功能,以在 DLP5534-Q1 DMD 上显示视频。可通过 SPI 或 I2C 接口控制该 EVM。SPI 或 I2C 接口也可用于对存储 DLPC230-Q1 软件和配置的串行闪存重新编程。提供的第二个可选的 SPI 端口用于监控 TPS99000-Q1。该 EVM 包括一个排线接口,用于控制照明驱动器 PCB。该 EVM 具有外部光电二极管输入和热敏电阻输入,但本应用场景中暂不使用这些接口。

 EVM 控制器 PCB图 1-2 EVM 控制器 PCB

控制器 PCB 包含表 1-1 中列出的端口。表 1-2 中列出了指示灯 LED。

表 1-1 控制器 PCB 端口
原理图编号功能
J1主机 I2C、PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ
J2主机 SPI
J3Micro HDMI
J4OpenLDI(排线连接器)
J5光电二极管 1(1)
J6TPS99000-Q1 SPI 调试
J7光电二极管 2(1)
J8LED 驱动器接口
J9LED 热敏电阻(1)
J10风扇 PWM 输出(可选)
J11控制器电源
本应用场景中未使用的端口。未提供电缆。
表 1-2 控制器 LED 指示灯
原理图编号功能
D4(绿色)控制器的输入电源(来自照明驱动器)
关闭:未连接电源
开启:已连接电源
D5(绿色)PROJ_ON
关闭:系统关闭
开启:系统开启
D6(红色)HOST_IRQ
关闭:未将中断置为有效
开启:中断已被置为有效

表 1-3 中列出了控制器 PCB 开关。SW4 是 PROJ_ON 的拨动开关,用于开启和关闭电子产品。请注意,当 PROJ_ON 处于关闭位置时,电路板的某些器件仍然通电。SW1、SW2 和 SW3 是 DIP 开关,用于控制 DLPC230-Q1 在结束复位后读取的配置信号状态。这些开关应根据所需的配置选项进行设置。

表 1-3 控制器 PCB 开关
原理图编号/信号编号功能
SW1 (1)展频启用
关闭:禁用
开启:启用
SW2 (1)主机端口校验和选择
关闭:CRC
开启:校验和
SW2 (2)主机接口选择
关闭:主机 SPI
开启:主机 I2C
SW2 (3)主机 SPI 模式
关闭:模式 0 或 3
开启:模式 1 或 2
SW3在引导时停止
关闭:在引导时不停止(继续转到主应用程序)
开启:在引导时停止
SW4PROJ_ON
关闭:关闭系统
开启:开启系统
开启状态朝向电路板最近的边缘图 1-2