ZHCUDE1A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 光学规格
      2. 1.2.2 电气规格
      3. 1.2.3 元件温度额定值
      4. 1.2.4 输入视频规格
      5. 1.2.5 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3修订历史记录

对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤

DLP5534PROJQ1 EVM 附带板载串行闪存,其中已预编程了软件和基本配置。可以使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 对串行闪存进行重新编程,从而更新软件和配置。下面列出了对串行闪存重新编程的步骤。

  1. 使用已连接到 EVM 的 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 导航到“Flash Program”选项卡。
  2. 使用文件夹图标选择图像文件 (.bin) 并打开。
  3. 点击“Program and Verify Flash Memory”。

请注意,如果器件处于 Display 模式,器件会在编程期间自动切换至 Standby 模式。