表 1-7 电气规格| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 输入 |
电压 (输入电压必须为 10V 或更高,才能获得更大的投影仪亮度) | 8 | 12 | 18 | V |
| 输入电流(1) | | | 3.9 | A |
| 输入功率(1) | | | 42 | W |
| 照明驱动器输出负载 |
| 电压 | | | 9 | V |
| 电流 | | | 4 | A RMS |
| 风扇输出 | |
| 电压 | | 5 | | V |
| 电流(所有风扇的总电流) | | | 0.5 | A |
| 温度 |
| 工作 DMD 温度 | -40 | | 105 | °C |
| 投影仪环境温度(1)(2)(3) | -40 | | 70 | °C |
(1) 98/2 占空比,4A RMS 电流至 LED,风扇 100% 运行状态。
(2) 如果降低 LED 输出功率,设备可在更高的环境温度下运行。
(3) 部分元件的额定温度仅为 85°C。请参阅
表 1-8 获取这些元件的列表。