ZHCUDE1A November 2019 – October 2025
PCB 材料和大多数 PCB 元件的额定工作温度是 –40°C 至 105°C,包括 DLP5534-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1。
一些板载元件(如开关、连接器和指示灯 LED)不满足该温度额定值。表 1-8 列出了额定温度不在 –40°C 和 105°C 之间的 EVM 元件的规格。请参阅 EVM 物料清单,查看 EVM 设计中所用各元件的温度规格。
| 电路板 | 参考 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 | D4、D5 | LTST-C171KGKT | Lite-On | LED,绿色,0805 | -55 | 85 |
| 控制器 | D6 | LTST-C171KRKT | Lite-On | LED,红色,0805 | -55 | 85 |
| 控制器 | J3 | 685119248123 | Wurth | 连接器,micro HDMI,直角 | -40 | 85 |
| 控制器 | SW2 | CVS-03TB | Copal Electronics Inc | 开关,DIP,滑动式,3 位,1mm,6V | -40 | 85 |
| 控制器 | SW1、SW3 | CVS-01TB | Copal Electronics Inc | 开关,DIP,滑动式,1 位,1mm,6V | -40 | 85 |
| 控制器 | SW4 | GT12MSABETR | C&K 比较器 | 开关,SPST,鸥翼式 | -30 | 85 |
| 控制器 | U5、U7、U10、U503、U504 | PCMF2HDMI2SZ | Nexperia | 共模扼流圈,4 路,SMD,ESD | -40 | 85 |
| 控制器 | U501 | TFP401AIPZPRQ1 | 德州仪器 (TI) | IC PanelBus DVI 接收器,100-HTQFP | -40 | 85 |
控制器和照明驱动器 PCB 的 UL 火焰等级最高为 130°C。