ZHCUDD6A October   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 应用电路图
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
      3. 3.1.3 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
        1. 4.2.2.1 功率级布局
        2. 4.2.2.2 小信号元件布局
        3. 4.2.2.3 热设计和布局
        4. 4.2.2.4 接地平面设计
    3. 4.3 物料清单
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
        1. 7.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 7.2.1.2 热设计资源
        3. 7.2.1.3 PCB 布局资源
  14. 8修订历史记录

规格

下表列出了 EVM 规格。VIN = 48V、VOUT = 12V、FSW = 400kHz,除非另有说明。

表 1-1 电气性能特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压,VIN 直流工作 24 48 65 V
瞬态 80 V
输入 UVLO 导通阈值,VIN-ON RUV1 = 200kΩ,RUV2 = 10kΩ 21 V
输入 UVLO 关断阈值,VIN-OFF 19
空载时的输入电源电流,FPWM,
IIN-NL(FPWM)
IOUT = 0A,FPWM/SYNC 连接至 VCC VIN = 24V 22 mA
VIN = 36V 25
VIN = 48V 26
VIN = 60V 25
输出特性
输出电压,VOUT 固定输出设置(或通过 100kΩ 和 9.09kΩ 反馈分频器调节输出设置)(1) 11.9 12 12.1 V
输出电压调节范围,VOUT-ADJ 适用的 BOM 更改(2) 3.3 15 V
输出电流 IOUT 电气设计电流 (EDC) 20 A
热设计电流 (TDC) (3),空气流量 = 100LFM (4) 15 A
FPWM 中的输出电压调节,ΔVOUT 负载调整 IOUT = 0A 至 20A 4 mV
线路调整 VIN = 24V 至 65V 4
输出电压纹波 VOUT-AC IOUT = 10A 10 mVRMS
输出过流保护,IOUT-OCP RS = 1mΩ,IMON 连接至 GND 26 A
输出平均电流限制,IOUT-CC RIMON = 8.66kΩ 22 A
软启动时间,tSS VSET 引脚开路 2.7 ms
断续时间,tRES 16384 个时钟周期 41 ms
系统特性
开关频率,FSW RRT = 54.9kΩ 400 kHz
同步频率范围,FSYNC 320 480 kHz
半负载效率,ηFULL(1) IOUT = 10A VIN = 24V 98.3%
VIN = 36V 97.7%
VIN = 48V 97.9%
VIN = 60V 97.2%
满载效率,ηFULL(1) IOUT = 20A VIN = 24V 97.5%
VIN = 36V 97.2%
VIN = 48V 97.0%
VIN = 60V 96.7%
LMG708B0 管壳温度,TC -40 135 °C
此 EVM 的默认输出电压为 12V。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、环境温度、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。
有关分别与 5V 和 3.3V 输出设计相关的 BOM 更改,请参阅表 4-2 和表 4-3。
EDC 和 TDC 可能有所不同,例如,当应用需要在短时间内瞬态达到大电流振幅时,该瞬态不会显著增加功率级元件的工作温度。
在 25°C 环境温度下,以 15A 以上的负载运行时,建议的空气流量为 100LFM。更高的环境温度需要增加气流或散热,以使 GaN IC 管壳温度保持在 135°C 以下。请参阅节 3.1.3。