ZHCUDD6A October 2025 – April 2026 LMG708B0
图 1-1 所示为 LMG708B0 同步降压稳压器,该稳压器具有由指定为 RFB1 和 RFB2 的反馈电阻器设置的可调输出电压。或者,将 FB 引脚连接到高电平或低电平分别建立 12V 和 5V 的固定输出设置。II 型补偿网络由元件 RCOMP、CCOMP 和 CHF 定义,有助于设置 CV 环路交叉频率和相位裕度,以满足目标负载瞬态响应规格。
偏置输入从输出(在电压高于 4.6V 切换阈值时)获取电流,特别是用于实现更低的 IC 功率损耗,并提高轻负载时的效率。电阻 RIMON 设置 CC 环路设定点,电容器 CIMON 提供 CC 环路稳定性。最后,电阻器 RUV1 和 RUV2 设置输入 UVLO 导通和关断电压阈值。图 1-1 中未显示的是输入端的 EMI 滤波器级。
为了获得更高的输出电流能力(如图 1-2 所示),用户可以通过将主要 IC 的 SYNCOUT 连接到辅助的 FPWM/SYNC 来实现两相降压稳压器。将主 IC 上的 CNFG 电阻器设置为 23.7kΩ,并将辅助 IC 上的 0Ω(或 100kΩ)设置为具有 180° 时钟同步的两相设置。此外,在每个转换器之间连接相应的 COMP、IMON、VSET 和 ISET 引脚,并根据需要修改补偿元件。如果不需要 CC 环路操作,请将 IMON 引脚连接至 GND,在这种情况下,每个 IC 的 VSET 和 ISET 可以保持开路。通过将主 IC 的 FPWM/SYNC 和辅助 IC 的 FB 分别连接到高电平或低电平来设置 FPWM 或 PFM 工作模式。