ZHCUDD6A October 2025 – April 2026
为了使直流/直流转换器在特定的温度范围内发挥作用,封装必须允许有效地散发所产生的热量,同时使结温保持在额定限值以内。LMG708B0 转换器采用小型 4.5mm × 6mm 22 引脚耐热增强型封装 (thermally enhanced package, TEP),可满足一系列应用要求。
对于集成 GaN FET、栅极驱动器和偏置电源子稳压器的降压转换器,以下方面会极大地影响其实用的工作温度范围:
TEP 提供了一种通过封装底部和顶部的外露散热焊盘实现半导体芯片散热的方式。这种装置可以显著改善散热,并且 PCB 设计采用导热焊盘、散热通孔和一个或多个接地平面,以构成完整的散热子系统。LMG708B0 底部的外露焊盘焊接在器件封装正下方 PCB 的接地铜层上,从而将 IC 热阻降至一个很小的值。
最好所有层都使用 2oz 铜厚的六层电路板,以提供低阻抗、适当的屏蔽和更低的热阻。导热焊盘(以及 PGND 引脚周围区域)与内部和焊接面接地平面之间连接着多个直径为 0.3mm 的过孔,这些过孔有助于热传递。在多层 PCB 设计中,在功率级元件下方的 PCB 层上放置一个实心接地平面。这为功率级电流提供了一个平面,还为发热器件提供了一个热传导路径。