ZHCUDD6A October 2025 – April 2026
LMG708B0-EVM12V 评估模块 (EVM) 是一款同步降压稳压器,能够在小尺寸封装下实现超高转换效率。此 EVM 设计采用 LMG708B0 20A GaN 降压转换器 IC,该转换器可实现高转换效率并包含以下主要特性:
此 EVM 在 24V 至 65V 的宽输入电压范围工作,可提供 12V 的稳压输出。凭借优于 1% 的设定点精度,可以通过修改反馈电阻值来调节输出电压,从而允许用户在需要时定制高达 15V 的输出电压。
可实现稳健设计的固有保护特性包括输入电源电压 UVLO、电源正常状态 (PG) 指示器、电流监测器 (IMON) 输出、可调节软启动时间、间断模式过流保护,以及带迟滞功能的热关断。
所选的动力总成无源元件均可由多家元件供应商供货,包括:4.7μH 降压电感;较宽的宽高比、1mΩ/0508 分流电阻;10μF/100V/X7S/1210 陶瓷输入电容器;22μF/25V/X7R/1210 陶瓷输出电容器。可选的 100µF/16V/12mΩ 聚合物电解输出电容器有助于支持特别严苛的负载瞬态规格。