EVM 旨在支持用户进行的一些修改。输入电容器、输出电容器、反馈电阻器等外部元件可以根据实际应用更换。请遵循数据表中的元件设计和选择指导原则。
该 EVM 可以采用各种多相和多输出配置。默认 EVM 配置为四个输出。下面是在各种可能配置中配置 EVM 所需的元件连接指南。
要采用单相配置和三相配置来配置两个输出,请执行以下步骤:
- 移除 EN3 和 EN4 分频器网络(R16、R18、R23 和 R25)。
- 移除 PG3 和 PG4 电阻器(R33 和 R34)。
- 移除 SS3 和 SS4 电容器(C75 和 C76)。
- 移除 COMP3 和 COMP4 RC 网络(R37、C71、R38、C72)。
- 移除 VOUT3 和 VOUT4 的 FB 电阻器网络(R15、R17、R19、R22、R24 和 R26)。
- 在 R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52 和 R53 中组装零欧姆电阻器。通过此操作,VOUT1 成为单输出轨,VOUT2 成为三相配置输出轨。
要采用两相和两相配置来配置两个输出,请执行以下步骤:
- 移除 EN2 和 EN4 分频器网络(R10、R13、R23 和 R25)。
- 移除 PG2 和 PG4 电阻器(R32 和 R34)。
- 移除 SS2 和 SS4 电容器(C74 和 C76)。
- 移除 COMP2 和 COMP4 RC 网络(R36、C70、R38、C72)。
- 移除 VOUT2 和 VOUT4 的 FB 电阻器网络(R9、R11、R14、R22、R24 和 R26)。
- 在 R39、R40、R41、R42、R43、R49、R50、R51、R52 和 R53 中组装零欧姆电阻器。通过此操作,VOUT1 和 VOUT3 配置为两相配置输出电源轨。
要采用四相配置来配置单输出,请执行以下步骤:
- 移除 EN2、EN3 和 EN4 分频器网络(R10、R13、R16、R18、R23 和 R25)。
- 移除 MSEL2 电阻器 R21。
- 移除 RT2 电阻器 R28。
- 移除 PG2、PG3 和 PG4 电阻器(R32、R33 和 R34)。
- 移除 SS2、SS3 和 SS4 电容器(C74、C75 和 C76)。
- 移除 COMP2、COMP3 和 COMP4 RC 网络(R36、C70、R37、C71、R38 和 C72)。
- 移除 VOUT2、VOUT3 和 VOUT4 的 FB 电阻器网络(R9、R11、R14、R15、R17、R19、R22、R24 和 R26)。
- 在 R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52 和 R53 中组装零欧姆电阻器。通过此操作,VOUT1 配置为四相配置输出电源轨。