ZHCUDC2 September 2025
| 参考指示符 | 说明 |
|---|---|
| J1-VOUT1_FB | 可选次级输出电压的正极连接 |
| J2-VIN | 输入电压的正极连接 |
| J3-VOUT1 | 输出电压 VOUT1 的正极连接 |
| J4-EN1/2/3/4 | 跳线,用于选择 EN1、EN2、EN3 和 EN4 输入电压至外部电压或输入衍生电压 |
| J5-VOUT2 | 输出电压 VOUT2 的正极连接 |
| J6-VOUT3 | 输出电压 VOUT3 的正极连接 |
| J7-VOUT4 | 输出电压 VOUT4 的正极连接 |
| J8-PGND | 电源接地的接地回路连接 |
| TP1 和 TP2、TP5 和 TP6、TP10 和 TP12、TP17 和 TP18、TP23 和 TP24 | 用于波特测量的注入测试点。TP1 和 TP2 - 可选次级。TP5 和 TP6 - VOUT1、TP10 和 TP12 - VOUT2、TP17 和 TP18 - VOUT3 和 TP23 和 TP24 - VOUT4。 |
| TP3-VIN_EFF | 用于测量输入电压以进行效率测量的测试点 |
| TP4、TP8、TP16、TP22 | 用于测量输出电压以进行效率测量的测试点。TP4-VOUT1、TP8-VOUT2、TP16-VOUT3、TP22-VOUT4。 |
| TP7、TP21、TP27、TP28 | 用于测量相对于输出的接地电压以进行效率测量的测试点 |
| TP9 | 用于测量相对于输入的接地电压以进行效率测量的测试点 |
| TP11、TP13、TP14、TP15 | 用于进行 EN 引脚电压测量的测试点。TP11- EN1、TP13-EN2、TP14-EN3、TP15-EN4。 |
| TP19、TP20 | 用于测量 MSEL1 和 MSEL2 电压的测试点 |
| TP25、TP29 | 用于以模拟地 (TP29) 为基准注入 SYNC 外部时钟信号 (TP25) 的测试点 |
| TP26 | 用于测量 SYNC_OUT 时钟信号的测试点 |
| TP30、TP31、TP32、TP40、TP41 | 用于测量输出电压 VOUT1、VOUT2、VOUT3 和 VOUT4 的测试点 |
| TP37、TP38、TP39、TP42、TP43 | 用于测量相对于接地回路连接的输出电压的测试点 |
| TP33、TP34、TP35、TP36 | 用于测量 PG1、PG2、PG3 和 PG4 信号的测试点 |