ZHCUDC2 September 2025
TPSM8F7x20 是一款高功率密度的四通道降压电源模块,设计用于为 0.6V 至 11V 的宽输出电压范围提供高效可靠的电源转换。该模块集成了 MOSFET、电感器和选择电容器,以缩小布板空间并降低布局复杂性。通过支持相位交错的两相、三相和四相可堆叠性,可以将该模块配置为多相和多输出电源轨。在稳态条件下,该模块以 FCCM 模式运行,其固定频率可在 400kHz 至 2.2MHz 之间调节,并可与外部时钟同步。TPSM8F7x20 模块采用具有内部和外部补偿的电流模式控制。借助外部软启动、有源输出放电、可调 EN 和电源正常特性,可轻松满足时序要求。此外,该器件还包括一整套保护特性(过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、输入欠压锁定 (UVLO)、过热 (OT)、过流 (OC)),以确保稳健性。