ZHCUDC2 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
      2. 2.1.2 修改
      3. 2.1.3 输入电容器
      4. 2.1.4 输出电容器
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

表 1-2 提供了 TPSM8F7x20EVM 性能特性的汇总。

表 1-2 性能规格 在 25°C 环境温度下进行测试
测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 12 V
输出电压 VOUT1 TPSM8F7x20EVM,VIN = 12V 5.0 V
输出电压 VOUT2 TPSM8F7x20EVM,VIN = 12V 3.3 V
输出电压 VOUT3 TPSM8F7x20EVM,VIN = 12V 2.5 V
输出电压 VOUT3 TPSM8F7x20EVM,VIN = 12V 1.2 V
每个输出的输出电流 VIN = 12V 6 A