ZHCUDC2
September 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
输入和输出连接器说明
2.1.2
修改
2.1.3
输入电容器
2.1.4
输出电容器
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
输入电压范围:3V 至 17V
输出电压范围:0.6V 至 11V
多功能多相(堆叠多达 4 个通道)和多输出配置
支持 400kHz 至 2.2MHz(或外部时钟)的可调频率
可选择的内部或外部补偿