ZHCUD98 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED(D3、D5、D6)和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
    6. 2.6 远程 BJT - Q1
    7. 2.7 地址跳线
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 Registers 选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 9r 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

9r 物料清单

表 4-1 列出了 TMP461EPEVM 的物料清单。

表 4-1 物料清单
已安装 说明 位号 器件型号 数量 制造商 封装参考 值
已安装 印刷电路板 PCB1 SENS163 1 不限
已安装 电容,陶瓷,2.2μF,16V,±10%,X5R,0402 C1, C6 GRM155R61C225KE11D 2 MuRata 0402 2.2μF
已安装 电容,陶瓷,10μF,10V,±20%,X5R,0603 C2、C7 C1608X5R1A106M080AC 2 TDK 0603 10μF
已安装 电容,陶瓷,10pF,16V,±10%,C0G,0402 C3、C4 C0402C100K4GACTU 2 Kemet 0402 10pF
已安装 电容,陶瓷,0.1uF,10V,±10%,X5R,0402 C5、C15、C16、C17 LMK105BJ104KV-F 4 Taiyo Yuden 0402 0.1μF
已安装 电容,陶瓷,0.47μF,6.3V,±10%,X7R,0402 C8、C9、C10 JMK105B7474KVHF 3 Taiyo Yuden 0402 0.47μF
已安装 电容,陶瓷,0.1μF,16V,±10%,X7R,0402 C11 ATC530L104KT16T 1 AT Ceramics 0402 0.1μF
已安装 电容,陶瓷,1000pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 C12 C0603C102J5GACTU 1 Kemet 0603 1000pF
已安装 电容,陶瓷,220pF,50V,±5%,X7R,0402 C14 CL05B222JB5NNNC 1 Samsung Electro-Mechanics 0402 2200pF
已安装 二极管,齐纳,4.3V,300mW,SOD-523 D1 BZT52C4V3T-7 1 Diodes Inc. SOD-523 4.3V
已安装 二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523 D2 BZT52C6V2T-7 1 Diodes Inc. SOD-523 6.2V
已安装 绿色 LED 指示 - 分立式 2.2V 0603(公制 1608) D3 SML-LX0603GW-TR 1 Lumex 0603
已安装 红色 - LED 指示 - 分立式 2V 0603(公制 1608)20mA 时 2V,71.5mcd 48mW D4、D5、D6 SML-LX0603SIW-TR 3 Lumex 0603
已安装 连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT J1 48037-1000 1 Molex USB Type-A 直角
已安装 接头,100mil,3x1,金,TH J3、J4 TSW-103-07-G-S 2 Samtec 3x1 接头
已安装 铁氧体磁珠,220Ω(在 100MHz 时),0.45A,0402 L1 BLM15AG221SN1D 1 MuRata 0402 220Ω
已安装 晶体管,NPN,40V,0.2A,3-UFDFN Q1 MMBT3904LP 1 Diodes Inc. 3-UFDFN 40V
已安装 电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R1、R2 ERJ-2GEJ220X 2 Panasonic 0402 22
已安装 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R3 ERJ-2GEJ104X 1 Panasonic 0402 100k
已安装 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R4、R13 ERJ-2GEJ102X 2 Panasonic 0402 1.0k
已安装 电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 R5 RMCF0402FT1M00 1 Stackpole Electronics Inc 0402 1.00Meg
已安装 电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 R6 RMCF0402FT1K50 1 Stackpole Electronics Inc 0402 1.50k
已安装 电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R7 ERJ-2GEJ470X 1 Panasonic 0402 47
已安装 电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R8 ERJ-2RKF1100X 1 Panasonic 0402 110
已安装 电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 R9、R10 CRCW04024K70JNED 2 Vishay-Dale 0402 4.7k
已安装 电阻,1.0k,5%,0.1W,0603 R11、R12 RC0603JR-071KL 2 Yageo 0603 1.0k
已安装 电阻,33.0k,1%,0.063W,0402 R14 RC0402FR-0733KL 1 Yageo America 0402 33.0k
已安装 电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R15、R16 ERJ-2GEJ103X 2 Panasonic 0402 10k
已安装 电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 R17、R18 RCS06030000Z0EA 2 Vishay-Dale 0603 0
已安装 开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT S1 CHS-01TB 1 Copal Electronics 开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm
已安装 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD SW1 PTS820 J20M SMTR LFS 1 C&K Components 3.9mmx2.9mm
已安装 单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SC70 (DCK) 封装,-40℃ 至 125℃,绿色环保(RoHS,无锑/溴) U1、U4 TLV70033DCKR 2 德州仪器 (TI) DCK0005A
已安装 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) U2 TPD4E004DRYR 1 德州仪器 (TI) DRY0006A
已安装 双路反相器,DCK0006A (SOT-SC70-6) U3 SN74LVC2G04DCKR 1 德州仪器 (TI) DCK0006A
已安装 16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) U5 MSP430F5528IRGCR 1 德州仪器 (TI) RGC0064B
已安装 高精度、耐辐射 (RHA)、远程和本地温度传感器 U6 TMP461DGS-EP 1 德州仪器 (TI) VSSOP10
已安装 晶体,24MHz,SMD Y1 XRCGB24M000F2P00R0 1 MuRata 2x1.6mm
未安装 接头,2.54mm,3x1,金,TH J2 GBC03SAAN 0 Sullins Connector Solutions 接头,2.54mm,3x1,TH