ZHCUD98 August 2025
TMP461-EP 是一款高精度、低功率远程温度传感器监控器,并具有一个内置的本地温度传感器。其远程接点通常采用低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管,或微处理器、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 中集成的基板热晶体管。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度,分辨率为 0.0625°C。此两线制串口接受 SMBus 通信协议,以及多达 9 个不同的引脚可编程地址。