ZHCUD98
August 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
概述
2.2
穿孔和连接
2.3
状态 LED(D3、D5、D6)和子稳压器
2.4
编程接头
2.5
BSL 按钮
2.6
远程 BJT - Q1
2.7
地址跳线
3
软件
3.1
软件安装
3.1.1
dev.ti.com 上的实时软件
3.1.2
从 dev.ti.com 下载
3.2
主页选项卡
3.3
Data Capture 选项卡
3.4
Registers 选项卡
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
9r 物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.2
穿孔和连接
USB 控制器和 TMP461-EP 传感器之间的穿孔两侧都标记有引脚连接。将传感器部分与控制器部分分离后,用户可以通过两种不同方式与传感器部分连接:
焊线或 0.1 英寸接头连接器:通过这种方法,用户可以访问该器件的所有引脚。
注:
当连接其他控制器板时,TI 建议验证任何控制器板上是否存在上拉电阻器和保护电路,以确保功能安全且正常。