ZHCUD98 August 2025
Q1 是 MMBT3904LP NPN BJT,用作 EVM 上的远程温度传感器。MMBT3904LP 的 N 因数通常约为 1.0042。TMP461-EP 假设 N 因数为 1.008,这会导致远程温度读数出现误差。GUI 会自动将 N 因数校正寄存器设置为 1.0042 以补偿这一误差。如果器件复位,N 因数校正寄存器将恢复默认值或 1.008,可能导致温度读数误差。如果看到远程温度误差,可以使用 N 因数校正功能进行调整。MMBT3904LP 也可移除,以便工程师能够将其他远程温度传感器连接到器件上。