ZHCUD98 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED(D3、D5、D6)和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
    6. 2.6 远程 BJT - Q1
    7. 2.7 地址跳线
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 Registers 选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 9r 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

Registers 选项卡

Registers 选项卡提供 TMP461-EP 器件中寄存器和位的交互。有关每个寄存器/位的更多信息,请将鼠标指针悬停在寄存器名称上并点击问号以查看每个位的定义。

默认情况下,MCU 以 100ms 的延迟轮询寄存器,该表显示寄存器的当前状态,并且每次轮询都会更新表中的更改。通过点击表中的位,用户可以将该位更改为 1 或 0。当“Write Register”按钮旁边被设置为“Immediate”时,该按钮将显示为灰色并被禁用。每次修改寄存器时,Immediate 模式都会触发写入操作。选择 Deferred 模式时,会启用“Write Register”按钮,除非点击“Write Register”按钮,否则不会执行写入操作。

选择 Deferred 模式时,用户可以使用以下功能:

  • 点击“Write”按钮来写入所选寄存器中的位变化。
  • 点击“Write All”按钮来写入所有寄存器中的所有位变化。

当自动读取关闭时,该表不再更新,用户可以使用以下功能:

  • 点击“Read”按钮来读取所选寄存器的当前状态。
  • 点击“Read All”按钮来同时获取所有寄存器的当前内容。

这些设置使用户可以完全控制总线活动,并可以使用示波器、逻辑分析仪或总线监听器件轻松观察各个事务。

TMP461EPEVM 寄存器图 3-6 寄存器