ZHCUD85 August 2025 TMS320F28P550SJ
必须将数据集配置到包含两个名为类和注释的目录的数据集文件夹中。对于每个分类,类目录都包含一个文件夹,文件夹中含有每一列都填充有数据的 CSV 文件。多通道类需要多个数据列。注释文件夹包含三个文本文件:instances_test_list.txt、instances_train_list.txt 和 instances_val_list.txt。Model Composer 使用这些文件将数据集拆分为训练集、测试集和验证集。建议 50% 的文件在培训列表中、30% 在验证列表中及 20% 在测试列表中。架构的可视化如 图 4-5 所示。
图 4-5 文件夹路径