ZHCUD85 August   2025 TMS320F28P550SJ

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TMS320F28P55x
  6. 3Edge AI Studio
  7. 4开箱即用演示(智能信号分类器)
    1. 4.1 数据集
      1. 4.1.1 数据收集方法
        1. 4.1.1.1 收集过程
      2. 4.1.2 数据格式
    2. 4.2 模型训练
      1. 4.2.1 预处理选项
    3. 4.3 部署到 TI 硬件
      1. 4.3.1 TVM 编译器
      2. 4.3.2 模型执行
  8. 5总结

Edge AI Studio

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器和微控制器上 Edge AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型还是利用您自己的模型进行概念验证开发,Edge AI Studio 都能为您提供所需的工具。

  • Model Composer 是一个完全集成的解决方案,用于收集和注释数据,训练和编译模型,以便在实时开发平台上部署。Model Composer 擁有各种示例解决方案,并配有演示数据集,无需导入您自己的任何数据即可测试工具链。Model Composer 还支持自带数据 (BYOD),因此可利用定制数据对 TI Model Zoo 中的模型进行重新训练,从而提高精度和性能。Model Composer 可用作基于云的应用程序来执行基于视觉的任务,也可用作云和桌面应用程序来执行实时控制任务。
  • Model Analyzer 是一项适用于视觉应用的免费在线服务,支持在远程访问开发板上评估加速深度学习推理。使用 Model Analyzer,只需几分钟即可登录、部署模型并获得各种性能基准。
  • Model Maker 是一款命令行端到端模型开发工具。Model Maker 包含用于数据集处理、模型训练和编译的功能。专家级用户可以使用这些工具来打造自己的模型。
 Edge AI Studio图 3-1 Edge AI Studio