ZHCUD85 August   2025 TMS320F28P550SJ

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TMS320F28P55x
  6. 3Edge AI Studio
  7. 4开箱即用演示(智能信号分类器)
    1. 4.1 数据集
      1. 4.1.1 数据收集方法
        1. 4.1.1.1 收集过程
      2. 4.1.2 数据格式
    2. 4.2 模型训练
      1. 4.2.1 预处理选项
    3. 4.3 部署到 TI 硬件
      1. 4.3.1 TVM 编译器
      2. 4.3.2 模型执行
  8. 5总结

简介

德州仪器 (TI) 提供各种 MCU 和处理器,从实时微控制器到高性能应用处理器和毫米波传感器件,不一而足。无论您是构建低功耗边缘节点还是支持 AI 的高级系统,TI 都能提供可扩展的解决方案,以满足各种设计需求。

要了解我们的完整 Edge AI 产品系列以及了解 TI 如何实现边缘智能(从开发工具到部署),请访问我们的 Edge AI 技术页面,您可以在其中找到 TI 的 Edge AI 的完整案例。

本文档重点介绍了我们的 Edge AI 微控制器,并探讨了基于这些器件的完整开箱即用演示。在执行复杂的 AI 模型时,MCU 往往不够,尤其是在功耗和延迟预算有限的情况下。为了满足工业用例严苛的性能和效率要求,为机器学习 (ML) 工作负载配备专用硬件加速至关重要。TI 全新的 Edge AI 硬件平台配备了专门的加速器,该加速器经过优化,可高效运行神经网络,从而缩短推理时间并降低系统功耗。

作为对硬件的补充,TI 推出了 Edge AI Studio,这是一种完全集成的图形开发环境,可简化整个 ML 流水线。从数据收集和标记到模型训练、优化和部署到受支持的 TI 边缘器件上,Edge AI Studio 可通过基于 GUI 的无代码界面简化每个步骤。因此,AI 专家和嵌入式开发人员能够快速高效地构建强大的边缘智能解决方案。