ZHCUD85 August   2025 TMS320F28P550SJ

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TMS320F28P55x
  6. 3Edge AI Studio
  7. 4开箱即用演示(智能信号分类器)
    1. 4.1 数据集
      1. 4.1.1 数据收集方法
        1. 4.1.1.1 收集过程
      2. 4.1.2 数据格式
    2. 4.2 模型训练
      1. 4.2.1 预处理选项
    3. 4.3 部署到 TI 硬件
      1. 4.3.1 TVM 编译器
      2. 4.3.2 模型执行
  8. 5总结

TMS320F28P55x

TMS320F28P550SJ 是 C2000™ 系列中率先集成硬件神经处理单元 (NPU) 的器件,其定位是实时控制系统中 Edge AI 的尖端平台。此 MCU 基于强大的 C28x DSP 内核构,融合了确定性控制、高级信号处理和片上机器学习推理,可在电源、运动和工业系统中实现更智能、更自主的嵌入式应用。集成 NPU 旨在加速量化神经网络推理、显著降低 CPU 开销并实现预测性维护、电机故障检测、传感器分类和故障检测等实时 AI 用例。虽然 TMS320F28P550SJ 包含用于加速的专用 NPU,但请务必注意,仍然可以在 C2000 MCU 上完全在软件中编译和运行所有 Edge AI 模型,而无需任何专用的 NPU 硬件。

以下资源可供客户开始评估电弧故障检测、系统故障和电机故障检测: