ZHCUD84 August 2025
本参考设计是一款适用于罗氏线圈的信号调节参考设计,旨在提高电表、断路器、保护继电器和电动汽车充电器中电流测量的精度,使罗氏线圈测量满足 ANSI C12.1和 IEC 合规性标准。这种基于运算放大器的有源积分器设计具有宽动态电流范围,以及带宽、稳定性和可调节增益(1V/V 至 525V/V)。该设计针对三相系统进行了优化,并可与 TI 的 ADS131M08 计量评估模块 连接。该设计的目标是以类似基于分流器的设计的成本实现类似电流互感器的精度,并且与没有磁芯的电流互感器 (CT) 相比,还能达到 0.2 级和更高的精度水平。