ZHCUD84 August 2025
表 4-6 详细说明了相位序列反转的结果。
| 电路 | ERROR 1 | ERROR 2 | ERROR 3 | ERROR 4 | ERROR 5 | 平均误差 % | 与基准的差值 | 限值 (%) [0.1 级] | 限值 (%) [0.2 级] | 脉冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试电流 (TA) | ||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| ABC | -0.153 | -0.180 | -0.109 | -0.088 | 0.028 | -0.1004 | (基准) | REF | REF | 6 |
| CBA | -0.102 | -0.087 | -0.029 | -0.008 | 0.023 | -0.0406 | 0.060 | ±0.1 | ±0.3 | 6 |
| 测试电流 (TA) | ||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| ABC | 0.005 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | -0.002 | 0.0082 | (基准) | REF | REF | 58 |
| CBA | -0.031 | -0.038 | -0.035 | -0.039 | -0.037 | -0.0360 | 0.044 | ±0.1 | ±0.3 | 58 |