ZHCUD84 August 2025
电子电能表(电表)用于准确测量和监控住宅、商业和工业环境中的电能消耗。这些电表可采集电压、电流和频率。电表通常包括计量引擎,这些引擎使用测量值来实时计算 RMS 电压、RMS 电流、有功功率、无功功率、功率因数 (PF)、总谐波失真 (TDH)、相移、频率和电能使用情况。
现代电子仪表通常将罗氏线圈、分流电阻器和电流互感器 (CT) 集成为电流传感器。罗氏线圈因其线性输出、宽动态范围、紧凑的外形尺寸、抗饱和能力、高带宽和抗温漂等优势而备受青睐。这些传感器与高分辨率 ADC 和精密模拟前端相结合,使电表可提供 0.2 级或更高的测量精度。
为了支持使用时间计费、负载预测和电网诊断,电表必须在宽动态范围(从低待机电流到峰值负载)内保持高精度。准确的电流检测对于计费精度以及符合 ANSI C12.1 和 IEC 62053 等监管标准都至关重要。快速响应时间以及在温度和老化过程中的稳定性也至关重要,尤其是在智能电网系统中,电表需要将使用数据传送给公用事业提供商,以进行实时监控和负载管理。