ZHCUD84 August 2025
电源级负责为模拟信号链提供所需的双极性电源轨。此级采用 USB-C 输入接口接收标准 5V 电源,随后通过 LM27762 电荷泵逆变器进行降压并转换为 ±2.5V 电源。
此设计方案具有以下特点:
PCB 布局展示了 USB-C 连接器和电源电路的简洁实施方案,包含恰当的旁路电容和输出滤波设计,确保稳定运行。LM27762 周围的对称布局可大幅抑制纹波并提供低输出阻抗,这对模拟精密应用至关重要。
这种自包含的电源设计仅需一根 USB-C 电缆即可实现整个系统的轻松集成和便携,使其成为开发和现场测试的理想选择。
图 3-12 电源 USB-C® 连接器