ZHCUD79 August 2025 TAS2020
AC-MB 通过 USB、光学连接器、立体声插孔和外部音频串行接口 (ASI) 接头向评估模块提供数字音频信号。图 3-1 显示了 AC-MB 上 ASI 布线的方框图。
图 3-2 AC-MB 音频串行接口布线AC-MB 上的开关 SW2 选择与 TAS2020EVM 子板连接的音频串行总线。在开关 SW2 旁边,有一个 AC-MB 的快速参考表,用于识别音频串行接口源选项和开关设置。AC-MB 充当音频串行接口的控制器,具有三种不同的工作模式:USB,光学或模拟,或外部 ASI。