ZHCUD79 August 2025 TAS2020
TAS2020EVM 设计成可以使用数字万用表中的 4 线方法,直接从器件引脚非常准确地测量连接到器件的虚拟负载或扬声器负载,包括电路板寄生电阻和连接器接触电阻。该 EVM 提供了引脚接头,以便能够在 4 线模式下连接数字万用表,如图 3-9 所示。
将 DMM 的 HI 连接到 TP10,并将 DMM 的 HI_SNS 连接到 TP11。
将 DMM 的 LO 连接到 TP13,并将 DMM 的 LO_SNS 连接到 TP12。